arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
VBK2-10 1xIL-1x7P 2CH Ilustração semelhante

VBK2-10 1xIL-1x7P 2CH

Acessórios MAGNOS

N.º de identificação 1611044

Cabo de conexão padrão

Características do produto:
  • Cabo de conexão para o sistema modular KEH plus
  • Para instalar entre a unidade de comando KEH plus e a mesa magnética
  • Para controlar uma placa magnética
  • Sistema plug-and-play para fácil instalação
Dados técnicos:
  • Conexão da unidade de comando: 1 x ILME male
  • Conexão de placa magnética: 1 x 7-PIN CIR 24 female
  • Número de canais: 2
  • Comprimento do cabo: 10 m
  • Peso: 6.7 kg
Aantal kanalen 2.0
Kabellengte [m] 10.0
Gewicht [kg] 6.7

Levering
Aansluitkabel, handleiding