arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SSH-D-1/2 Ilustração semelhante

SSH-D-1/2" 40-200

Acessórios para placas de torno padrão

ID 9938065

Acessórios para placas de torno padrão

Características do produto:
  • Chave de torque
  • Para acionamento manual de placas de torno SCHUNK
  • Função de catraca integrada
  • Acionamento quadrado
  • Adequado para: ROTA-S flex 550; ROTA-M flex 2+2 260, 315, 400; ROTA-S plus 2.0 160, 160-42, 160-42/2, 200, 200-52, 200-52/2; ROTA-G 200-62, 250-82
Dados técnicos:
  • Conexão quadrada: 1/2"
  • Min. torque: 40 Nm
  • Máx. torque: 200 Nm
  • Peso: 1.5 kg
Square connection 1/2"
Length [mm] 551.0
Min. torque [Nm] 40.0
Max. torque [Nm] 200.0
Weight [kg] 1.5