SW 400-2
ID 194121
SW 400-2,
- altura H: 19 mm
- Longitud L: 34.5 mm
- Anchura B: 40 mm
- Rosca G: M8
技术细节
| altura H [mm] | 19.0 |
|---|---|
| Longitud L [mm] | 34.5 |
| Anchura B [mm] | 40.0 |
| Rosca G | M8 |
Si las mordazas del péndulo se usan en los chucks de torno automáticos, puede haber espacios. Para cubrir estos espacios, suministramos 2 insertos de sujeción diferentes que pertenecen al volumen de entrega.