arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
UGE 20-1 Similar a la imagen

UGE 20-1

Insertos de sujeción

ID 10035475

Disponible
UGE 20-1, Insertos de sujeción
  • altura H: 10 mm
  • Longitud L: 16 mm
  • Material: Carburo
  • Unidad de suministro: 1 set = 6 piezas
Volumen de entrega: elemento de sujeción con tornillo cilíndrico M4 x 12, DIN 912, instrucciones de instalación
高度 H [mm] 10.0
长度 L [mm] 16.0
角度 W [°] 10.0
材料 碳化物
供货单位 1 套 = 6 件
标配范围 供货范围:带圆柱螺钉 M4 x 12, DIN 912 的夹持嵌块,安装说明书
版本 UGE 20-1 只有一个齿圈