SGVS-F 125-95-150
VS ジョー
N.º de identificação 430141
システムジョー、標準
特長:
特長:
- VS ジョー、ハイ、固定式
- ステップ式グリップジョー 5 を使用したさまざまなジョーの取付用
- インターフェース1: W-125-1
- 適合タイプ: KSG 125
- 寸法: 125 x 95 x 150 mm
- 重量: 6.7 kg
Detalhes técnicos
| Largeur [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profondeur [mm] | 95.0 |
| Hauteur [mm] | 150.0 |
| Offre groupée | Pièce |
| Poids [kg] | 6.7 |
Etendue de la livraison
Mors du système, mors rapporté, vis de fixation