GBN-P 100-35-25
Ganascia a effetto discendente
ID 430146
Ganasce superiori, standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Ganascia di precisione a effetto discendente
- Interfaccia 1: W-100-1
- Dimensioni: 100 x 35 x 25 mm
- Peso: 0.7 kg
Specifiche tecniche
| Breedte [mm] | 100.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 25.0 |
| Hoogte [mm] | 35.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 0.7 |
Levering
Bovenklem, bevestigingsschroeven