KSP3-SM IOL
感应式强力夹具
Kompakte, pneumatisch betätigte Kraftpakete mit sensorischer Abfrageeinheit und IO-Link Schnittstelle
描述
Vorteile – Ihr Nutzen
- Alle Features aus der KSP3-Baureihe bleiben bestehen
Bewährte TANDEM-Technologie, ideal geeignet für Automationsanwendungen - Integrierte Backenabfrage über einen Hall-Sensor
Exaktes Wissen, an welcher Stelle sich die Backen befinden - Integrierter Drucksensor
Ermittlung der aktuellen Betriebsdrücke in den beiden Zylinderkammern - Elektronik im Spanner integriert
Signalverarbeitung erfolgt ausschließlich im Spannmittel - Signalübertragung über IO-Link
Zum einfachen Einbinden in gängige Feldbussysteme - Höchste Prozesszuverlässigkeit
Dank verschiedener Abfragemöglichkeiten und Übertragung von Fehlermeldungen - Kraftverstärkung bei Außenspannung durch Federkraft
Erhöhte Spannkraft für schwere Zerspanungsaufgaben sowie Erhaltung der Federspannkraft während der Lagerung - Präzisions-Keilhaken-Kraftspannblock für höchste Qualitätsansprüche
Ermöglicht exzellente Bearbeitungsergebnisse - Quadratische Bauform mit idealer Außenkontur
Ideal für die 6-Seiten-Bearbeitung in zwei Aufspannungen mit bester seitlicher Zugänglichkeit - Grundbacken mit Kreuzversatz und Spitzverzahnung als Doppelschnittstelle im Standard
Hohe Flexibilität im Bereich Systembacken - Gehärteter und extrem steifer Grundkörper
Dadurch längere Lebensdauer bei höchster Präzision. Auch bei höchster Spannkraft
Optionen und spezielle Informationen
- Pneumatische Kraftspannblöcke mit sensorischer Abfrageeinheit
TANDEM KSP3-SM IOL von SCHUNK stehen für leistungsstarke, pneumatisch betätigte Kraftspannblöcke mit zusätzlich integrierter sensorischer Abfrageeinheit. Diese Kraftspannblöcke wurden speziell für automatisierte Vorgänge entwickelt, bei denen das Signal direkt an die Maschinensteuerung weitergegeben werden soll. Es handelt sich hierbei um die Standardausführung der KSP3 Spanner, die anstelle des Deckels unterhalb des Zylinders die Abfrageeinheit implementiert bekommen. Mit Hilfe dieser integrierten Sensorik können die Backenposition sowie der aktuell anstehende Betätigungsdruck abgefragt werden und über eine IO-Link Schnittstelle an die Maschinensteuerung übergeben werden. Die Elektronik ist dabei vollständig in der Abfrageeinheit integriert.