arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSH3-S

KSH3-S

Morsas com acionamento hidráulico de 2 mordentes
Unidades de potência compactas e acionadas hidraulicamente com função de compensação para reduzir vibrações e deformações em peças longas.

Vantagens – Seus benefícios

  • Função de compensação
    Permite a compensação axial da castanha e, assim, a fixação compensatória para peças longas.
  • Morsa acionada de gancho de cunha de precisão para demandas de alta qualidade
    Permite excelentes resultados de usinagem
  • Design quadrado com contorno externo ideal
    Ideal para usinagem de 6 lados em duas configurações, com ótima acessibilidade lateral
  • Alto grau de eficiência do sistema de gancho de cunha
    Fixação confiável do processo devido às altas forças de fixação
  • Castanhas base com lingueta e ranhura e serrilhados finos como interface dupla como padrão
    Alta flexibilidade das castanhas do sistema
  • Suporte ideal da castanha devido ao uso de uma guia de castanha base muito longa
    Permite altas forças de fixação com longa vida útil
  • Todos os lados das peças funcionais são retificadas e endurecidas
    Garante uma longa vida útil

Opções e informações especiais

  • Centrais hidráulicas com função de compensação
    A linha TANDEM KSH3-S da SCHUNK são morsas com acionamento hidráulico de alto desempenho com função de compensação. As morsas possuem um pistão "flutuante" que permite a compensação do mordente em ±0,5 mm. Isso as torna ideais para fixar peças longas, em particular, além de minimizar vibrações e deformações. Todas as morsas KSH3-S são 100% compatíveis com as morsas KSH3, o que significa que elas são totalmente intercambiáveis.