SMB 200
Castanhas de monobloco macias
ID 163101
SMB 200, Castanhas de monobloco macias
Características do produto:
Características do produto:
- Serração: Serrilhado em ângulo
- Unidade de entrega: 1 kit = 3 peças
- Descubra mais mordentes que atendem às suas necessidades! Clique em "Ferramentas" e use nosso localizador rápido de mordentes.
- Gostaria de personalizar a quantidade de entrega (duas, três, quatro, seis peças)? Clique em "Configurar mordentes individuais".
Technické údaje
| Produktgruppe | Weiche Blockbacken |
|---|---|
| Verzahnung | Schräge Verzahnung |
| Breite B [mm] | 22.0 |
| Höhe H [mm] | 60.0 |
| Höhe H1 [mm] | 35.0 |
| Länge L [mm] | 94.0 |
| Werkstoff | Stahl C45, vergütet |
| m/Satz [kg] | 2.6 |