SMPL 400x300x28 12,5x12,5 3x3
N.º de identificação 1487756
Propiedades del producto:
- Placa matriz
- Dimensiones: 400 x 300 x 28 mm
- Espaciado de la cuadrícula: 12.5 x 12.5 mm
- Ancho de ranura/profundidad de ranura: 3 x 3 mm
- Número de aberturas de vacío: 8
- Peso: 8 kg
Detalhes técnicos
| Length [mm] | 400.0 |
|---|---|
| Width [mm] | 300.0 |
| Height [mm] | 28.0 |
| Grid dimension | 12.5 x 12.5 mm |
| Grid groove dimensions | 3 x 3 mm |
| Weight [kg] | 8.0 |
Escopo de fornecimento
Placa matriz, conjunto de conexão de vácuo com corrediça manual (mangueira de conexão de 2 metros), conjunto de manômetro (mangueira de conexão de 2 metros), tira de calafetagem (2,8 metros), batentes de peça de trabalho, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação resulta da diferença entre a pressão e a área efetiva.
F = Δp x A
Ilhas de atrito
Ilhas de atrito aumentam a absorção da força de cisalhamento em até 30% sem deixar marcas na peça de trabalho.
Recortes
Recortes na peça de trabalho podem ser feitos de forma rápida e fácil usando ventosas ou o FlexMat.
Conexão de múltiplas placas de matriz
A superfície de fixação necessária pode ser aumentada conforme necessário conectando várias placas de matriz. A conexão é feita por meio de um parafuso oco (ID 1457307). As dimensões externas da placa da matriz não são importantes aqui.