SGWP-B 125-57-27
Castanhas de precisão
N.º de identificação 1494333
Sistema de castanhas, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Kit de castanhas de precisão
- Para uma maior angularidade das peças
- Castanha de troca rápida
- Adequado para: KSX-C2 125
- Dimensões: 125 x 57 x 27 mm
- Peso: 0.93 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 27.0 |
| Bundle | Set |
| Weight [kg] | 0.93 |