arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCK-S plus 165 K-SV90°

ROTA NCK-S plus 165 K-SV90°

Placas estacionárias de 3 castanhas, acionadas hidraulicamente

ID 450204

Placa de torno elétrico estacionário na versão padrão

Características do produto:
  • Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
  • Cilindros hidráulicos integrados
  • Placa de base para uso estacionário
  • Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 14H7
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 2.75 mm
  • Curso do pistão: 12 mm
  • Força de fixação máx.: 57 kN
  • Pressão máxima de atuação: 195 bar
  • Altura da placa: 102 mm
  • Peso: 20.1 kg
Serração 1/16" x 90°
Força de fixação máx. [kN] 57.0
Pressão de acionamento [bar] 195.0
Curso por castanha [mm] 2.75
Peso [kg] 20.1

Escopo de fornecimento
Placa de torno elétrico, porcas em T, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem parafusos de montagem