ROTA NCK-S plus 315 K-SV60°
고정 3죠 척, 유압으로 작동
ID 450203
표준 버전에서 고정 파워 선반 척
제품 특징:
제품 특징:
- 3죠 웨지 후크 척
- 유압 실린더가 내장됨
- 고정용 베이스 플레이트
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 5.3 mm
- 피스톤 스트로크: 23 mm
- 최대 클램핑 포스: 144 kN
- 최대 구동 압력: 120 bar
- 척 높이: 131 mm
- 중량: 72.4 kg
Technical details
| Serração | 1.5 mm x 60° |
|---|---|
| Força de fixação máx. [kN] | 144.0 |
| Pressão de acionamento [bar] | 120.0 |
| Curso por castanha [mm] | 5.3 |
| Peso [kg] | 72.4 |
Escopo de fornecimento
Placa de torno elétrico, porcas em T, manual de operação; sem castanhas de sobrepor, sem parafusos de montagem