Descrição do Produto
SCHUNK 고객이 얻는 혜택
- 설치 시간을 최소화하여 생산성을 높임
모든 모듈 및 액세서리는 신중하게 보관되며, 필요 시 접근할 수 있습니다. - 개별 구성이 가능함
VERO-S NSE3, NSE plus, VERO-S NSE mini 클램핑 핀의 플라스틱 장착은 설정 카트가 유연하게 구성될 수 있음을 보장합니다. - 완전히 열 수 있는 서랍
핸들링 장치 사용으로 안전하고 인체공학적인 로딩 및 언로딩 보장 - 소형 EPAL 유럽 팔레트 치수
고층 선반에 보관 - 튼튼한 디자인
총 1,000 kg의 추가 하중 가능
옵션 및 특별 정보
- 모든 것이 암 범위에 있음
모든 모듈 및 액세서리는 VERO-S 설정 카트에 신중하게 보관되며, 필요 시 접근할 수 있습니다. 이렇게 하면 부품을 찾느라 허비하는 시간이 절약되고, 길고 불필요한 이동이 줄어들고, 기계의 설정 공정이 단축됩니다. - VERO-S NSE3, NSE plus 또는 NSE mini 시리즈의 클램핑 핀 대신 플라스틱 핀 장착으로 설정 카트를 개별 구성할 수 있습니다. 또한 완전히 열릴 수 있는 4개의 서랍은 핸들링 장치를 사용함으로써 안전하고인체공학적인 로딩 및 언로딩이 가능합니다.