PWG-plus
Garra angular
Garra angular robusta de 2 dedos com pistão oval e acionamento ósseo
Descrição do Produto
Vantagens – Seus benefícios
- Design da castanha de sobrepor variável
uma vez que as garras estão disponíveis na versão da castanha, mas também na versão de dedo através de castanhas intermediárias - Manutenção da força de preensão
para uma alta confiabilidade do processo - Limitação de curso na abertura
opcional disponível para espaços confinados e tempos de ciclo curtos - Pode ser usado em ambientes difíceis
devido à configuração robusta da garra
Opções e informações especiais
- Versão de manutenção da força de preensão AS/IS
A versão de manutenção da força de preensão mecânica garante uma força de preensão mínima, mesmo em caso de queda de pressão. Na versão AS/S atua como força de fechamento, na versão IS como força de abertura. - Versão de alta temperatura V/HT
para uso em ambientes quentes - Versão de reforço de potência KVZ
se forem necessárias forças de preensão mais altas - Versões adicionais
Várias opções podem ser combinadas entre si. Inúmeras opções adicionais também estão disponíveis – diga-nos qual é a sua tarefa! - Lubrificação de grau alimentício
O produto contém lubrificantes compatíveis com alimento por padrão. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos. Os certificados NSF relevantes estão disponíveis em https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp usando as informações sobre lubrificantes no manual de operação.