APS-Z80
アナログポジションセンサー
この製品はSCHUNKの定番製品です。
詳細はこちらこちらからお問い合わせください。
アナログセンサー APS-Z80 はシュンクグリッパーのジョー位置の検知に用いられます。このセンサーは誘導型で傾斜面の描く経路を検知し、連続的な出力信号を返します。
説明
Ventajas y beneficios
- Sensor análogo de posición múltiple, para cualquier posición deseada
para más flexibilidad, en todas las soluciones automatizadas - Sistema de sensores inductivos
para la manipulación fiable de piezas en instalaciones completas - Diseño compacto
para la manipulación sin contornos perturbantes, en espacios reducidos - Sistema electrónico integrado
Permite un montaje de cables flexible incluso con las limitaciones de ahorro de espacio del contorno exterior - Modelo con conector de enchufe estándar
para reemplazar de forma rápida y sencilla el cable de extensión - Cable de poliuretano muy flexible
para una larga vida útil
Opciones e información especial
- Versiones con extremo de cable o conector
El sensor está disponible en las versiones que cuentan con conector extraíble (cable de 30 cm, conector M8) o salida de cable abierta (2 m de cable, hilos de alambre abiertos). - Juegos de montaje
Se requiere un juego de montaje por gripper para el sistema APS. Puede encontrarse un juego de montaje adecuado en la sección correspondiente del catálogo del gripper en cuestión. - Índice de protección elevado
IP 67 conectado; para el uso en entornos limpios, sucios o en contacto con agua. El contacto con otros medios (refrigerante, ácidos, lejías, etc.), a menudo no influye en su funcionamiento, sin embargo, SCHUNK no puede garantizarlo. - Protección de una extensión de cables.
Se recomienda usar cables con protección en caso de que se transmita la señal analógica a través de extensiones de cables. El cable debe contar con protección en un extremo.