arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AGM-R

AGM-R

Compensation unit
Modular compensation unit for rotational compensation around the Z-axis. The AGM-R can be used flexibly as a stand-alone solution. The AGM-R can also be combined with the existing series of the AGM product family. This means the right compensation behavior is always achieved for your application – ideal for correcting orientation and position inaccuracies.

Caso as tolerâncias se tornem um problema, a AGM garante processos confiáveis.

A unidade de compensação AGM-R expande a família de produtos AGM adicionando um grau de liberdade rotacional, permitindo a compensação de desvios posicionais em processos automatizados de manuseio e junção. Ela é inserida entre o robô e a ferramenta da extremidade do braço, garantindo que a fixação e remoção seguras permaneçam possíveis, mesmo quando as peças estão torcidas ou não posicionadas precisamente. Por meio de correção rotacional, as condições restritas são reduzidas e os desvios do processo são ajustados — um pré-requisito importante para processos de automação confiáveis e repetíveis.

Comportamento de compensação sempre correto em todos os eixos e planos

O amplo portfólio da AGM permite a compensação em XY, Z, W e suas combinações XYZ e WZ.

Controle a gravidade – independentemente da posição de montagem e do peso do componente​

Cartuchos de ar e molas patenteados proporcionam compensação de peso ajustável e permitem a compensação a partir da posição central neutra.

Modular e combinável — precisamente adaptada à sua aplicação

O design modular permite a combinação de cursos de compensação – integrada de forma compacta para atender a diferentes requisitos de processo.

Manuseio de baterias na produção automotiva com AGM-XYR

Na produção de baterias, o manuseio de componentes sensíveis e de alto valor costuma ser um desafio, especialmente quando as posições ou orientações dos componentes são imprecisas ou indefinidas.

O AGM-R compensa os desvios posicionais rotacionais, permitindo assim uma fixação segura e uma remoção sem colisões. Isso reduz forças indesejadas e protege os componentes e o sistema contra danos.

O resultado são processos confiáveis com menos desperdício e tempo de inatividade reduzido.

  • Manuseio seguro de componentes, apesar de desvios de posição.
  • Minimizar de forma sustentável o desperdício e as paradas.
  • Proteger os robôs e o atuador final contra cargas indesejadas.
  • Podem ser combinados de forma flexível para caminhos de compensação multidimensionais (XYR).

Unidade de compensação AGM-R: exemplo de aplicação

Vantagens – Seus benefícios

  • Implemente diferentes aplicações com uma única série.
    Sejam combinados ou individualmente, com a série AGM-R é possível manusear componentes de diferentes pesos.
  • Alinhamento preciso na posição desejada sem interromper o processo.
    O sistema de travamento central pode ser usado para mover os componentes para a posição neutra ou intermediária.
  • Saiba sempre onde o componente está localizado.
    Graças à memória de posição pneumática para travamento excêntrico na posição rotacionada (defletida), a localização do componente pode ser fixada.
  • Monitoramento do status da unidade de compensação em seu processo
    utilizando os sensores magnéticos opcionais para verificar a posição de bloqueio.

Utilize as possibilidades da robótica para otimizar sua produção. Flexibilidade e eficiência são cruciais para a produção moderna. A linha Robot PLUS da SCHUNK foi especialmente projetada para aprimorar seu processo de produção.

Acesse o portfólio Robot PLUS