arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
AGM-W

AGM-W

补偿单元
带有角度补偿功能的模块化补偿单元,用于补偿误差和公差。作为 AGM 产品系列的成员,AGM-W 可以灵活地与 AGM-Z 组合,因此总能为各种应用提供正确的补偿方式。
Conteúdo disponível em breve

Unidade de compensação AGM

Preciso. Confiável. Modular.
Unidade de compensação modular em design compacto, equipada com guias robustas.

A unidade de compensação AGM ajusta efetivamente as tolerâncias em processos automatizados com robôs. Pode-se evitar, por exemplo, situações de restrição ao carregar e descarregar máquinas-ferramentas, imprecisões em processos de junção ou travamentos durante a coleta de itens. A família de produtos modulares AGM possui 23 tamanhos diferentes, o que significa que não há necessidade de fazer concessões em relação ao contorno de interferência. Com uma ampla gama de variantes, os usuários sempre encontram a unidade certa para cada tipo de necessidade.

Ver folheto

AGM em uso

Conteúdo disponível em breve
Conteúdo disponível em breve

Vantagens – Seus benefícios

  • Compensação angular eficiente
    para a compensação de tolerâncias e imprecisões de componentes dispostos de forma diferente.

  • Flexibilidade máxima
    devido à modularidade da família de produtos AGM, é possível fazer combinações com Z.

  • Travamento pneumático
    em posição central graças a um mecanismo de bloqueio robusto.

  • Versátil e adaptável
    O torque de rotação pode ser ajustado dependendo da pressão e adaptado para facilitar o movimento.

  • Versátil em todos os setores
    graças à lubrificação compatível com alimentos. Facilita a entrada na área de tecnologia médica, automação de laboratórios, indústria farmacêutica ou alimentícia. Os requisitos da EN 1672-2:2020 não são totalmente atendidos.

  • Aumento da estabilidade do processo
    por várias opções de monitoramento por meio de sensores de proximidade magnéticos ou indutivos

  • Para compensar em posição horizontal ou inclinada,
    é possível obter uma compensação precisa do peso graças à pressurização adicional do pistão de controle.

Key visual Robot PLUS

Descubra o Robot PLUS

Componentes e expertise alinhados com sua visão
A nova linha Robot PLUS oferece soluções de ponta de braço prontas para o futuro para sua automação, a partir de uma única fonte.

Utilize as possibilidades da robótica para otimizar sua produção. Flexibilidade e eficiência são cruciais para a produção moderna. A linha Robot PLUS da SCHUNK foi especialmente projetado para aprimorar seu processo de produção.

Para o portfólio Robot PLUS