arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
CPS

CPS

Automatic tool changers
Pneumatically actuated tool changer with self-retaining function in the event of a loss of compressed air, the integrated piston spring ensures that gap formation is minimized.
Contenuto disponibile a breve

Trocador automático de ferramentas CPS

Modular. Robusto. Flexível.
Trocador automático de ferramentas confiável com mola integrada para minimizar folgas quando há perda de ar comprimido.

Um trocador para cada robô

O trocador automático de ferramentas CPS é a solução flexível para trocas de ferramentas rápidas e confiáveis. O acoplador e o adaptador têm um processo de conexão confiável por meio de um mecanismo de bloqueio auto-retentor, projetado para lidar com pesos de até 1.000 kg. Graças aos seus componentes de aço temperado, o CPS é ideal para ambientes exigentes, como aqueles frequentemente encontrados em carregamento de máquinas ou usinagem. Com 18 tamanhos, o CPS oferece o modelo certo para cada robô. Os trocadores de ferramentas SCHUNK existentes podem ser facilmente substituídos pelo CPS sem a necessidade de reprogramação.

Abrir folheto

Teaser do configurador dos sistemas de troca

Soluções personalizadas em apenas alguns cliques

Configure o seu trocador de ferramentas adequado, incluindo módulos opcionais – rápido, fácil e personalizado exatamente para a sua aplicação. Escolha entre centenas de opções e crie sua configuração personalizada em minutos. Aproveite a máxima variedade de opções, o ajuste preciso às suas condições de operação e uma arquitetura modular que pode ser expandida a qualquer momento.

Ir para o configurador

CPS em uso

Imagem da aplicação do rack de armazenamento do CPS
Imagem da aplicação de carga com garra magnética e CPS
Imagem da aplicação do COS em carregamento da máquina
Contenuto disponibile a breve

Vantagens – Seus benefícios

  • Ampla gama de tamanhos
    com 18 tamanhos, o CPS permite uma escolha ideal para qualquer aplicação
  • Transmissão de meios versátil
    ampla gama de módulos opcionais para passagem de meios elétricos e fluidos amplia as possibilidades de aplicação do sistema de troca de ferramenta
  • Durabilidade
    O uso de aço temperado e inoxidável em todas as peças funcionais aumenta a capacidade de carga dos mancais e prolonga a vida útil
  • Fácil montagem
    A instalação é rápida e fácil usando placas adaptadoras padronizadas ou diretamente na interface mecânica

Key visual RobotPlus

Descubra o Robot PLUS

Componentes e expertise alinhados com sua visão
O novo portfólio Robot PLUS oferece soluções de ponta para ferramentas de punho de robô, preparadas para o futuro, a partir de uma única fonte

Utilize as possibilidades da robótica para otimizar sua produção. Flexibilidade e eficiência são cruciais para a produção moderna. A linha Robot PLUS da SCHUNK foi especialmente projetada para aprimorar seu processo de produção.

Acesse o portfólio Robot PLUS