STB 315-2
Basisklemmen
ID 156103
STB 315-2, Basisklemmen
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vertanding: Hoekvormige vertanding
- Montage: 1/16" x 90°
- Breedte van de groef: 21 mm
- Leveringseenheid: 1 set = 3 stuks
- Levering: Inclusief T-moeren NS 160 met cilinderschroeven
- Ontdek de variëteit van onze basisklemmen voor uw klauwplaten en vind de juiste bovenklemmen door simpelweg op "Gereedschap" te klikken in onze snelzoeker voor klauwplaten!
Technical details
| Product group | Base jaws |
|---|---|
| Mounting | 1/16" x 90° |
| Serration | Angled serration |
| Slot width N [mm] | 21.0 |
| Width B [mm] | 54.0 |
| Width B1 [mm] | 32.0 |
| Height H [mm] | 75.0 |
| Length L [mm] | 125.0 |
| Screws | M16 |
| m/set [kg] | 9.3 |