arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Selected linear axis
B 100-D-ASS-40AT10-E-240

Linear axis configuration

Posição da corrediça [mm]
Comprimento total do eixo linear [mm]
Montagem suspensa
De installatiepositie heeft invloed op de initiële spanning van de afdekstrip.
De afdekstrip is voorzien van een verhoogde beginspanning voor bovenliggende installatie.

Ja


Geen

Fita de cobertura
Een geïntegreerde kunststof afdekstrip wordt automatisch toegevoegd voor universeel gebruik en een lange levensduur.

De afdekband loopt door de slede en dekt de aandrijving en de geleiding af.
Eixo de acionamento
Afhankelijk van de astoepassing moet de positie van de aandrijfas op het profiel worden bepaald.

Met name bij ascombinaties en mechanische synchronisatie zijn verschillende aandrijfassen vereist.



De uitgang van de aandrijfas is ook te zien in het CAD-model.
Interruptor de limite indutivo

Porcas em T
De lineaire as kan worden vastgezet met T-moeren of montagestrips.

De schuifblokken kunnen aan verschillende zijden van de lineaire as worden bevestigd.


Escopo de fornecimento do motor
Er wordt standaard geen motor meegeleverd.

Neem contact met ons op als u een motor nodig hebt.

Eixos lineares personalizados e configuráveis

Quantidade do pedido
B 100-D-40AT10-E--100-0-AK-AZ1-0
Want maximum customization?
Is your configuration outside our normal range? Contact us and we will make it happen.