arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
선택된 리니어 축
LDK-UL-0200

리니어 축 구성

Variante selecionada
Curso [mm]
La course souhaitée de l'axe linéaire peut être saisie à ce stade.

Si l'axe linéaire a été conçu à l'aide de l'assistant de dimensionnement de l'axe linéaire, la course est automatiquement adoptée et ne peut pas être modifiée, car cela affecte les caractéristiques techniques de l'axe linéaire.
Posição da corrediça [mm]
Comprimento total do eixo linear [mm]
Freio de retenção pneumático
Le frein d'arrêt permet de maintenir le chariot dans une position définie, et cela également sans alimentation en énergie.
Le frein de maintien est actionné de manière pneumatique.
La fonction de ralentissement est activée dans un état non ventilé.
Antriebsregler
L'utilisation de l'axe avec certains variateurs dépend du système de mesure choisi. Les combinaisons proposées ont été testées et validées par SCHUNK.

D'autres systèmes de mesure ou une utilisation avec d'autres variateurs sont possibles sur demande – nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

La longueur maximale de la bande de mesure DRIVE-CLiQ est de 4 mètres. Des longueurs supérieures peuvent être obtenues, par exemple, avec le système de mesure EnDat 2.2 et un convertisseur de signaux vers DRIVE-CLiQ.

Si l'option « autres fabricants » est sélectionnée pour le variateur, l'axe est configuré par défaut avec le système de mesure HIPERFACE® SIL2/PLd.
Sistema de medição
Les systèmes de mesure de déplacement absolus sont disponibles au choix avec les interfaces HIPERFACE® ou DRIVE-CLiQ.

D'autres systèmes de mesure sont disponibles sur demande.

La longueur maximale de la bande de mesure DRIVE-CLiQ est de 4 mètres. Des longueurs supérieures peuvent être obtenues, par exemple, avec le système de mesure EnDat 2.2 et un convertisseur de signaux vers DRIVE-CLiQ.
Codificador de segurança
Les systèmes codeur sont certifiés SIL2/PLd.
Cela signifie que même les applications exigeantes avec des besoins élevés dans le domaine de la sécurité machine peuvent être implémentées.
Plugue do motor de saída
Le point de sortie du connecteur de moteur peut être choisi en fonction de l'application souhaitée.





Le côté sélectionné est également adopté dans le modèle CAO.
Corrente de arrasto
Des chaînes porte câble adaptées sont disponibles en tant qu'accessoires.
Celles-ci sont adaptées aux courses effectives respectives, fournies avec matériau de montage et, si nécessaire, pré-assemblées.

Eixos lineares personalizados e configuráveis

Quantidade do pedido
LDK-UL-0200-00010-0362-1-RXXX-000X-XXXX-GHXX
Wilt u een maximale aanpassing?
Valt uw configuratie buiten ons normale bereik? Neem contact met ons op en wij helpen u verder.