arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Empresa July 2024

Metalurgia em movimento

Se você quer acelerar sua produção, não há outra maneira senão a automação. Soluções inovadoras e personalizadas são o alicerce da produção saudável em empresas produtivas e economicamente bem-sucedidas. Na AMB, a exposição internacional de metalurgia, apresentaremos uma ampla gama de opções de automação que tornam os processos de fabricação mais eficientes e preparam as empresas para enfrentar o futuro. Fiel ao lema da SCHUNK "Hand in hand for tomorrow" ("De mãos dadas para o amanhã").

Lean Automation TANDEM KRP3 Na AMB, a SCHUNK apresentará diversas abordagens de carregamento automatizado de máquinas, desde soluções simples até soluções de última geração.Imagem: SCHUNK -> Imagem do Lean Automation TANDEM KRP3

A automação é a chave para fabricação produtiva e econômica, apesar da escassez de trabalhadores qualificados e da pressão de custos. Mas a automação não começa na máquina. Para explorar totalmente o potencial de produtividade da máquina, é essencial garantir confiabilidade e rapidez durante o carregamento e descarregamento. A SCHUNK, especialista em tecnologia de fixação, garras e automação, oferece um portfólio abrangente de componentes necessários para a fabricação automatizada dentro da máquina, bem como para carregamento e descarregamento automatizados de peças. Pelo menos de igual importância: a SCHUNK oferece suporte aos clientes com know-how bem fundamentado em componentes e aplicações na seleção e construção de solução individual de automação ideal.

2D Grasping Kit vencedor do HERMES AWARD O 2D Grasping Kit da SCHUNK, vencedor do HERMES AWARD, facilita o início do manuseio com suporte de IA de objetos não orientados à posição.

Do manuseio simples de ferramentas à usinagem inteligente

O tipo de automação mais adequado depende de uma série de parâmetros. Por exemplo, cadeias de processos, espaço disponível, tamanhos de lote e variação de peças desempenham um papel decisivo. Na AMB, a SCHUNK apresentará diversas abordagens de carregamento automatizado de máquinas, desde soluções básicas simples até soluções de última geração. Além disso, os visitantes conhecerão exemplos vibrantes de manuseio automatizado de peças com soluções inovadoras de manuseio. O 2D Grasping Kit, por exemplo, que foi agraciado com o HERMES Award 2024, permite uma introdução rápida e fácil ao manuseio automatizado e com segurança no processo de peças não classificadas. A novidade é a garra centralizadora mecatrônica EZU. A garra robusta e durável é perfeita para condições de trabalho adversas e manipula peças cilíndricas ou posicionadas excentricamente de vários tamanhos sem qualquer perda de força de preensão. A integração simples é garantida devido a um grande número de interfaces de comunicação, módulos de função PLC e plug-ins para fabricantes de robôs conhecidos.

A robusta garra universal mecatrônica de 3 dedos EZU A robusta garra universal mecatrônica de 3 dedos EZU funciona de forma confiável mesmo em ambientes de trabalho adversos. Devido às suas muitas variantes, ela pode ser usada de forma flexível e também é fácil de integrar.

Mais liberdade na fixação da peça de trabalho

A SCHUNK também oferece soluções de fixação manuais, automáticas e inteligentes para quase todas as aplicações em sua linha de produtos para tecnologia de fixação de peças. As linhas de produtos existentes são continuamente expandidas e adaptadas às necessidades dos clientes. Por exemplo, com as castanhas compensadoras flexíveis e manuais de 4 mordentes ROTA-ML flex 2+2, qualquer geometria de peça pode ser fixada. A gama de produtos foi revisada a partir do tamanho de 500 mm de diâmetro: as alturas das castanhas foram reduzidas em até 30% e, portanto, o peso das castanhas foi reduzido em até 40%. Isso dá aos usuários muito mais liberdade em termos de tamanho e peso das peças a serem usinadas.

Com o KONTEC KS-H-LH, a SCHUNK lança uma morsa compacta e potente de curso longo, acionada hidraulicamente, com uma força de fixação total de 80 kN. Portanto, uma faixa de fixação de 20 a 345 mm é alcançada com um curso de fixação hidráulica de 110 mm. Além disso, dados como medição de trajeto ou pressão dinâmica podem ser transferidos para o sistema de controle da máquina via IO-Link.

Também há novidades no campo da tecnologia de fixação magnética: a SCHUNK redesenhou as comprovadas placas de fixação magnética MAGNOS MFRS e as equipou com um recurso digital adicional:
Um novo indicador de status ePaper fornece aos usuários informações sobre os status de fixação "MAG ON" e "MAG OFF" no futuro. Esta solução de fixação garante fixação confiável e máxima segurança do processo.

Castanhas compensadoras 4 mordentes ROTA-ML flex 2+2 Mais aperfeiçoadas: os castanhas compensadoras de 4 mordentes ROTA-ML flex 2+2 são até 40% mais leves que suas versões anteriores, mas ainda mais fortes.

Monitoramento inteligente de processos

Também há novidades na área de monitoramento inteligente de processos com o iTENDO²: sua gama de aplicações está sendo significativamente expandida. Usando o suporte magnético iTENDO², os clientes agora podem colocar o sensor inteligente em tempo real livremente na casa de máquinas e usá-lo para testes e otimização de processos. Outro porta-ferramentas de expansão hidráulica agora também faz parte da linha de produtos iTENDO²: o fino iTENDO² Slim 4ax em contorno termorretrátil padronizado também oferece opções de monitoramento de processo em usinagem fina. Ambos os módulos podem ser perfeitamente conectados à versão básica da almofada para avaliar os dados de vibração.

Automatizado e com suporte de IA para uma "Fábrica Saudável"

Esses módulos inovadores de automação e digitalização ajudam a criar processos de produção saudáveis e economicamente bem-sucedidos. Timo Gessmann, CTO da SCHUNK, resume: "Pequenas e médias empresas industriais, em particular, alcançam um aumento de produtividade com a automação, o que compensa lacunas de mão de obra qualificada e garante sua competitividade global. Na AMB, mostraremos soluções prontas, mas também como nós da SCHUNK já estamos usando inteligência artificial para aumentar a eficiência dos processos e impulsionar a produtividade dos nossos clientes."

Estamos ansiosos para recebê-lo na AMB. Visite-nos: Pavilhão 1, Estande 1G30.

Suporte magnético iTENDO² Inteligência para cada aplicação: usando o suporte magnético iTENDO², os usuários agora podem posicionar o sensor inteligente em tempo real em qualquer lugar da casa de máquinas e usá-lo para testes e otimização de processos.

Download press releases

Press releases 5 MB ZIP Download