arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
Tecnologia de automação

Manter as tolerâncias sob controle para otimizar seus processos

A unidade de compensação AGM modular da SCHUNK corrige eficazmente as tolerâncias em processos automatizados assistidos por robôs, estabelecendo novos padrões de referência na automação. Esta família de produtos oferece máxima flexibilidade e confiabilidade para uma ampla gama de aplicações. Ela faz parte do novo portfólio Robot PLUS.
Carregamento da máquina AGM EMH SCHUNK A unidade de compensação AGM ajusta as tolerâncias, aumentando assim a estabilidade e a eficiência do processo. Ele se destaca pela ampla gama de capacidade, comportamento de compensação em todas as direções e uma grande variedade de versões.

Em processos de fabricação assistidos por robôs, onde quer que existam imprecisões ou tolerâncias, a unidade de compensação AGM da SCHUNK demonstra todo o seu potencial. Graças ao seu design modular e tecnologias patenteadas, o AGM suporta uma ampla gama de cargas úteis – desde apenas alguns gramas até 400 quilogramas. O extenso portfólio inclui mais de 50 variantes para compensação em todas as direções (XY, Z, W, XYZ e WZ) e é perfeitamente adaptado para atender às demandas da fabricação moderna. Com essa ampla variedade de opções, os usuários certamente encontrarão a unidade certa para cada aplicação.

AGM-XYZ: para carregamento de máquinas confiável e preciso

Durante o carregamento e descarregamento de máquinas-ferramenta, as tolerâncias podem causar interferência entre a peça e a garra, interrompendo os processos e levando a erros. A variante AGM-XYZ compensa essas imprecisões, melhorando assim a estabilidade do processo.

Seu comportamento de compensação nas direções X, Y e Z permite o posicionamento preciso dos componentes. Isso reduz as interrupções e garante um funcionamento tranquilo. Cartuchos de mola patenteados e ajustáveis manualmente, disponíveis opcionalmente, mantêm a unidade de compensação centrada. Dependendo do tamanho, diferentes faixas de força são possíveis, permitindo o ajuste ideal da compensação de peso. Além disso, sensores opcionais podem detectar o travamento e o destravamento do AGM sem adicionar contornos de interferência adicionais, simplificando assim o monitoramento do processo.

Carregamento da máquina AGM SCHUNK Durante o carregamento e descarregamento da máquina, o AGM garante um posicionamento preciso através da compensação nas direções X, Y e Z, reduzindo interrupções e aumentando a estabilidade do processo.

AGM-XY: processos de junção otimizados garantem qualidade confiável.

Em processos de união automatizados, o posicionamento ou as tolerâncias dos componentes representam desafios significativos que podem levar a sucata, retrabalho ou tempo de inatividade. Como se trabalha com uma ampla gama de componentes – desde placas eletrônicas delicadas até grandes blocos de motor – é necessária uma solução flexível e precisa.

A variante AGM-XY compensa de forma confiável imprecisões e desalinhamentos nos eixos X e Y, simplificando assim o processo de junção. Graças ao curso ajustável manualmente, o percurso de compensação pode ser ajustado de forma flexível. O conceito de guia de funcionamento suave é ideal para o manuseio de componentes delicados ou frágeis. Além disso, a limitação do curso permite o ajuste de cursos mais curtos, possibilitando a execução de processos de junção complexos. Seu design compacto também garante sua adequação para aplicações com espaço limitado.

AGM-W: aumentando a eficiência na coleta de caixas

Na seleção de peças, o principal desafio é a posição indefinida dos componentes: sua geometria deve ser detectada e eles devem ser agarrados com segurança durante a remoção, sem colisão. Durante a remoção, a posição das peças pode mudar constantemente, causando erros de encaixe e atrasos.

Neste caso, o AGM-W realiza a compensação angular, permitindo que a garra pegue componentes dispostos em diferentes posições sem que haja travamento mútuo. A força de compensação do ângulo pode ser ajustada com precisão por meio de ar comprimido, permitindo uma compensação exata mesmo em orientações inclinadas. Nesse contexto, sensores opcionais também facilitam o monitoramento do processo.

Além disso, o travamento e destravamento pneumáticos possibilitam processos altamente dinâmicos com trajetórias de deslocamento rápidas. Isso permite uma separação eficiente e sem danos, além do esvaziamento completo do recipiente, mesmo com componentes frágeis. Dessa forma, o AGM-W aumenta a produtividade e reduz o tempo de inatividade em processos automatizados de armazenamento e logística.

Projetado para atender às necessidades do cliente.

A SCHUNK oferece um amplo portfólio de unidades de compensação que podem ser ajustadas individualmente para atender a diversas necessidades e aplicações da indústria. As soluções versáteis impressionam com aplicações flexíveis e garantem eficiência, confiabilidade e precisão na automação. Para requisitos específicos, uma equipe de engenharia experiente da SCHUNK está disponível para trabalhar com os clientes no desenvolvimento de soluções personalizadas.

Download press releases

Press releases 1 MB ZIP Download