ROTA NCA 225-66 A6-SV90°
Placa de torno elétrico de 3 castanhas selado
N.º de identificação 1307923
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Placas de torno elétricas padrão acionadas com furo de passagem
- Data de fim de vendas: 2024-01-31
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Design selado
- Através do orifício: 66 mm
- Suporte do fuso: ISO 702-1 Nr. 6
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 17H7
- Curso por castanha: 5.3 mm
- Curso do pistão: 20 mm
- Força de fixação máx.: 100 kN
- Máx. força de atuação: 45 kN
- Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
- Peso: 28.9 kg
Detalhes técnicos
| Spindle type | ISO 702-1 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 6 |
| Serration | 1/16" x 90° |
| Max. rotational speed [1/min] | 5000.0 |
| Max. clamping force [kN] | 100.0 |
| Max. actuating force [kN] | 45.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 5.3 |
| Piston stroke (H) [mm] | 20.0 |
| Moment of inertia [kgm²] | 0.2 |
| Weight [kg] | 28.9 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- Eixo X:
- n [min-1]
- Eixo Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 210
- red
-
SWB 200
- yellow
-
SHB-J 80
- purple
-
KM-WB 88
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%