arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCS 500/6 A15-KV

ROTA NCS 500/6 A15-KV

6-jaw power chuck without through-hole

ID 865061

Mandrins de tour automatique standard sans trou de passage

Information sur l'arrêt de la production :
  • Date de fin des ventes: 2023-12-31
Caractéristiques des produits :
  • Mandrins à levier 6 mors
  • Fermeture hermétique
  • Traction descendante active des mors de base
  • Dispositif pendulaire à compensation: 2+2+2 mors oscillants par paires
  • Support de broche: ISO 702-1 Nr. 15
  • Interface des mors: Tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 8.2 mm
  • Course du piston: 30 mm
  • Mors à traction descendante: 0.5 mm
  • Dispositif pendulaire à compensation: ± 3 mm
  • Force de serrage max.: 120 kN
  • Force d'actionnement max.: 65 kN
  • Vitesse de rotation max.: 1400 1/min
  • Poids: 230 kg
Type de broche ISO 702-1
Taille de broche Nr. 15
Denture Tenon-rainure
Vitesse de rotation max. [1/min] 1400.0
Force de serrage max. [kN] 120.0
Force d'actionnement max. [kN] 65.0
Course/mors [mm] 8.2
Mors à traction descendante [mm] 0.5
Longueur du levier [mm] 75.5
Course du piston (H) [mm] 30.0
Dispositif pendulaire à compensation [mm] ± 3
Poids [kg] 230.0