arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX

ROTA NCX 210-66 Z170-SFGX

Placa acionada de 3 castanhas com troca rápida de castanhas para cilindro de curso curto

N.º de identificação 800810

Placa de torno elétrica com sistema de troca rápida de castanhas padrão

Informações sobre descontinuação:
  • Data de fim de vendas: 2023-06-30
Características do produto:
  • Mandril de cunha de 3 castanhas
  • Sistema de troca rápida de castanhas
  • Através do orifício: 66 mm
  • Suporte do fuso: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Interface de castanha: Serrilhado em ângulo
Dados técnicos:
  • Curso por castanha: 4.2 mm
  • Passo dos dentes: 3 mm
  • Curso do pistão: 18 mm
  • Força de fixação máx.: 80 kN
  • Máx. força de atuação: 45 kN
  • Velocidade de rotação máx.: 5000 1/min
  • Peso: 18 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 6 (Z170)
Serration Angled serration
Max. rotational speed [1/min] 5000.0
Max. clamping force [kN] 80.0
Max. actuating force [kN] 45.0
Stroke/jaw [mm] 4.2
Tooth pitch [mm] 3.0
Piston stroke (H) [mm] 18.0
Moment of inertia [kgm²] 0.12
Weight [kg] 18.0