KEH-MGT plus 01 400V/50Hz
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
N.º de identificação 1472405
Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Unidade de comando 400 V/50 Hz
- Para magnetizar ou desmagnetizar placas magnéticas MGT.
- Adequado para: MGT-IC Ø600
- Dimensões: 600 x 400 x 200 mm
- Número de canais: 1
- Classe de proteção IP: 20
- Tensão: 400 V
- Frequência: 50 Hz
- Peso: 20 kg
Detalhes técnicos
| 宽度 [mm] | 400.0 |
|---|---|
| 电源电压 [V] | 400.0 |
| 频率 [Hz] | 50.0 |
| 通道数量 | 1.0 |
| 重量 [kg] | 20.0 |