arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KEH-MGT plus 01 460V/60Hz Ilustração semelhante

KEH-MGT plus 01 460V/60Hz

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

N.º de identificação 1472408

Acessórios para tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Unidade de comando 460 V/60 Hz
  • Para magnetizar ou desmagnetizar placas magnéticas MGT.
  • Adequado para: MGT-IC Ø600
Dados técnicos:
  • Dimensões: 600 x 400 x 200 mm
  • Número de canais: 1
  • Classe de proteção IP: 20
  • Tensão: 460 V
  • Frequência: 60 Hz
  • Peso: 20 kg
Width [mm] 400.0
Mains voltage [V] 460.0
Frequency [Hz] 60.0
Number of channels 1.0
Weight [kg] 20.0