GHA 97-91-7.5
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
N.º de identificação 1595940
Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de conexão hidráulica
- Largura: 97 mm
- Altura: 7.5 mm
- Peso: 0.5 kg
Detalhes técnicos
| Width [mm] | 97.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 7.5 |
| Weight [kg] | 0.5 |