arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
HABE KEH plus 01 Vergelijkbare illustratie

HABE KEH plus 01

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

ID 420180

Accessoires voor standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Standaard draagbare afstandsbediening
  • Om een magnetische klemplaat te bedienen
  • Met hoogwaardige, robuuste behuizing
  • Met magnetische folie om aan de machine te bevestigen
  • Zonder de mogelijkheid om de afzonderlijke magnetische klemplaten te kiezen
  • Zonder regeling van de vasthoudkracht
  • Geschikt voor: KEH plus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 140 x 74 x 48 mm
  • Aantal kanalen: 1
  • Kabellengte: 5 m
  • Gewicht: 1.28 kg
Aantal kanalen 1.0
Kabellengte [m] 5.0
Gewicht [kg] 1.28

标配范围
手持式遥控器、操作手册