arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.

Zubehör/Ersatzteile

Das Original für Ihre Werkstückspanntechnik.

RotoRi

RotoRi

Mit dem SCHUNK RotoRi Ausdrehset ist es möglich, Spannbacken präzise unter Spanndruck auszudrehen sowie harte Spannbacken auszuschleifen. Das Set besteht aus einzelnen Ringen in verschiedenen Abmessungen, mit denen stufenlos der gewünschte Spanndurchmesser eingestellt werden kann. Eingesetzt wird es bei Hand- und Kraftspannfuttern, wobei es sich für 2-, 3-, 4- und 6-Backenfutter, für Innen- und Außenspannung eignet.
Über Kurvensegmente mit stufenloser Einstellmöglichkeit kann genau so viel Material entfernt werden, wie nötig ist. RotoRi Ausdreh-Sets sind als Standard- und Premium-Varianten erhältlich: die RotoRi Premium-Varianten enthalten anstelle der Standard-Spannbolzen die patentierten RotoFix Spannbolzen, die Toleranzen der Schraubensenkungen durch 2 mm Verstellbereich lückenlos ausgleichen.
Zudem enthalten alle Versionen ab RotoRi LX aufwärts Ringe in verstärkter Ausführung.
Mostrar serie
BAV

BAV

Die Backen-Ausdrehvorrichtung eignet sich zum Ausdrehen aller weichen oder hochvergüteten Backen auf Hand- und Kraftspannfuttern sowie zum Ausschleifen gehärteter Backen auf Hand- und Kraftspannfuttern.
Mittels Backen-Ausdrehvorrichtung können große Spannbereiche überbrückt werden. Die leichte Bauweise BAV eignet sich für niedrige Spannkräfte bis zu 30 kN.
Mostrar serie
BSA

BSA

Die Backen-Ausdrehvorrichtung eignet sich zum Ausdrehen aller weichen oder hochvergüteten Backen auf Hand- und Kraftspannfuttern sowie zum Ausschleifen gehärteter Backen auf Hand- und Kraftspannfuttern. Der Einhängebereich kann durch eine Planspirale eingestellt werden.
Mittels Backen-Ausdrehvorrichtung können große Spannbereiche überbrückt werden. Die schwere Bauweise BSA kommt vorwiegend bei Kraftspannfuttern zum Einsatz und eignet sich für hohe Spannkräfte bis zu 75 kN.
Mostrar serie
Auflagebolzen

Auflagebolzen

Auflagebolzen werden bei Krallen- und Pendelbacken zur Veränderung der Spanntiefe eingesetzt. Je nach Bedarf können sie auf eine gewünschte Höhe abgearbeitet werden.
Auflagebolzen können zudem für werkstückspezifische Sonderbacken verwendet werden.
Gefertigt werden sie aus Stahl C45 als weiche sowie als gehärtete Varianten.
Mostrar serie
Zylinderschraube Innensechskant

Zylinderschraube Innensechskant

Backenbefestigungsschrauben mit Regel- oder Feingewinde, nach DIN 912, mit der Güte 12.9. Geeignet für den Einsatz bei Grundbacken.
Mostrar serie
UGE 10

UGE 10

Der Spanneinsatz UGE ermöglicht die Herstellung von Krallenbacken aus Backenrohlingen, wodurch ein sicheres Spannen von Rohlingen/Schmiedeteilen und Werkstücken aus hochfesten Werkstoffen gewährleistet wird. Zudem können hohe Drehmomente für schwere Schnitte übertragen werden und die Kosten werden durch Auswechseln der verschlissenen Einsätze reduziert.
UGE 10 eignet sich für flache und runde Spannflächen sowie für Außen- und Innenspannung. Befestigt wird der Spanneinsatz von vorn, wobei er in einer runden oder einer flachen Nut platziert werden kann. Das Gewinde ist leicht herstellbar. Ein Härten der Backe ist erforderlich.
Mostrar serie
UGE 20

UGE 20

Der Spanneinsatz UGE ermöglicht die Herstellung von Krallenbacken aus Backenrohlingen, wodurch ein sicheres Spannen von Rohlingen/Schmiedeteilen und Werkstücken aus hochfesten Werkstoffen gewährleistet wird. Zudem können hohe Drehmomente für schwere Schnitte übertragen werden und die Kosten werden durch Auswechseln der verschlissenen Einsätze reduziert.
UGE 20 eignet sich für die Außen- und Innenspannung. Durch die Keilform wird zusätzlich ein Niederzug des Werkstücks ermöglicht, was eine höhere Spannsicherheit garantiert. Befestigt wird der Spanneinsatz von oben. Für den Einbau wird der Winkelstirnfräser WSF UGE 20 (Ident.-Nr. 010015) benötigt, der die Herstellung einer passenden Einfräsung und eines Gewindes erleichtert. Ein Härten des Backenrohlings ist nicht erforderlich.
Mostrar serie
WSF

WSF

Der Winkelstirnfräser erleichtert die Herstellung einer passenden Einfräsung sowie eines Gewindes in der Spannbacke für den Einbau des Spanneinsatzes UGE 20.
Mostrar serie
UGE 30

UGE 30

Der Spanneinsatz UGE 30 ermöglicht eine Umwandlung von weichen Aufsatzbacken und Backenrohlingen in vollwertige harte Spannbacken. Er kommt bei Drehbacken, Schraubstockbacken und Vorrichtungen zur Außen- und Innenspannung von kubischen Teilen zum Einsatz. Auf Wunsch kann der Spanneinsatz auch in SCHUNK Sonderbacken nach unserer oder Ihrer Konstruktion eingesetzt werden.
Durch einfaches Auswechseln der verschlissenen Einsätze kann eine Kostenreduzierung realisiert werden. Die erforderliche Bohrung und das Gewinde sind leicht herstellbar. Ein Härten der Backe wird empfohlen.
Mostrar serie
HM

HM

Der Spanneinsatz HM in runder Ausführung bietet mit seinem eingelöteten Hartmetall eine wirtschaftliche Lösung aus weichen Aufsatzbacken und Rohlingen, um vollwertige harte Spannbacken herzustellen. Auf Wunsch kann der Spanneinsatz auch in SCHUNK Sonderbacken nach unserer oder Ihrer Konstruktion eingesetzt werden. Durch einfaches Auswechseln der verschlissenen Einsätze kann eine Kostenreduzierung realisiert werden.
Der Spanneinsatz eignet sich für Außenspannung und wird von hinten befestigt. Der Sitz für den Spanneinsatz ist einfach herstellbar.
Mostrar serie
HM 15

HM 15

Der Spanneinsatz HM in quadratischer Ausführung bietet mit seinem eingelöteten Hartmetall eine wirtschaftliche Lösung aus weichen Aufsatzbacken und Rohlingen, um vollwertige harte Spannbacken herzustellen. Auf Wunsch kann der Spanneinsatz auch in SCHUNK Sonderbacken nach unserer oder Ihrer Konstruktion eingesetzt werden. Durch einfaches Auswechseln der verschlissenen Einsätze kann eine Kostenreduzierung realisiert werden.
Der Spanneinsatz eignet sich für Außenspannung und wird von hinten befestigt. Der Sitz für den Spanneinsatz ist einfach herstellbar.
Mostrar serie
HS

HS

Der Spanneinsatz HS bietet eine wirtschaftliche Lösung aus weichen Aufsatzbacken und Rohlingen vollwertige harte Spannbacken herzustellen. Er durchdringt besser die harte Gusshaut bei Gusswerkstücken bzw. die verdichtete Oberfläche von Schmiedeteilen, erhöht das Mitnahmemoment und dient zur Spannung hochfester Werkstoffe. Auf Wunsch kann der Spanneinsatz auch in SCHUNK-Sonderbacken nach unserer oder Ihrer Konstruktion eingesetzt werden.
Durch einfaches Auswechseln der verschlissenen Einsätze kann eine Kostenreduzierung realisiert werden. Der Spanneinsatz eignet sich für Außen- und Innenspannung und wird von hinten befestigt. Der Sitz für den Spanneinsatz ist einfach herstellbar.
Mostrar serie
RHS

RHS

Der Spanneinsatz RHS bietet eine wirtschaftliche Lösung aus weichen Aufsatzbacken und Rohlingen, um Krallenbacken herzustellen. Idealerweise sollten die Trägerbacken gehärtet sein, um ein Abkippen der Spanneinsätze zu verhindern. Der Spanneinsatz eignet sich für eine mittelstarke Zerspanung und verspricht eine optimale Werkstückzentrierung durch runde Einsätze sowie eine sichere Spannung bei kurzer Spanntiefe.
Der einfache Eigenbau wird in der Einbauanleitung erläutert, welche in der Lieferung enthalten ist.
Mostrar serie
SP

SP

Der harte Spanneinsatz SP für Pendelbacken.
Standardisierte Pendelbacken von SCHUNK ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke.
Mostrar serie
SW

SW

Der weiche Spanneinsatz SW für Pendelbacken zum Ausdrehen eines Spanndurchmessers.
Standardisierte Pendelbacken von SCHUNK ermöglichen kostengünstiges und sicheres Spannen dünnwandiger und verformungsgefährdeter Werkstücke.
Mostrar serie
ADS

ADS

Ausdrehset für Pendelbacken zum Ausdrehen von Pendelbacken mit weichen Spanneinsätzen SW. Jedes Set enthält drei Passscheiben und drei Fixierscheiben.
Mostrar serie
SRP

SRP

Die Abricht- und Reinigungsplatte SRP eignet sich zur schnellen und sicheren Reinigung der verschmutzten Verzahnung einer Spannbacke. In der Querrille lagert sich der Schmutz ab, was die Reinigung zusätzlich erleichtert. Sie ist gehärtet mit beidseitig präzisionsgeschliffener Verzahnung und ist auf die Spitzverzahnung der Backe abgestimmt.
Schnelles Entgraten und Egalisieren beschädigter Stellen in der Verzahnung ermöglicht eine erhöhte Spanngenauigkeit und reduziert den Verschleiß.
Schleifpaste (Korn 320) auftragen, Spannbacken über der Schleifpaste einsetzen und gleichmäßig nach beiden Seiten bewegen.
Mostrar serie