arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
ERD 08-40-D-E-2 Abbildung ähnlich

ERD 08-40-D-E-2

N.º de identificação 1630144

Miniatur-Dreheinheit ERD, Baugröße: 08, elektrisch, pneumatische und elektrische Durchführung, Schnittstelle Wegmesssystem: EnDat 2.2, Drehwinkel: > 360 °, Mittelstellung: beliebig programmierbar

  • Drehmoment: 0.8 Nm
  • Nennstrom: 0.81 A
  • Spannungsversorgung: 530 V
  • Schutzart IP: 40
Ângulo de rotação [°] > 360
Torque nominal [Nm] 0.8
Pico de torque [Nm] 2.4
Velocidade de rotação máx. [1/min] 600.0
Momento de inércia de massa máx. admissível [kgm²] 0.009
Precisão de repetição [°] 0.01
Peso [kg] 1.5
Min. temperatura ambiente [°C] 10.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 40.0
Classe de proteção IP 40
Classe de sala limpa ISO 14644-1 2
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Força Fx máx. [N] 150.0
Força Fz máx. [N] 150.0
Momento My máx. [Nm] 2.5
Tensão do circuito intermediário [V] 530.0
Corrente nominal [A] 1.3
Máx. atual [A] 3.8
Sistema codificador Encoder (absolut)
Interface do sistema de medição de curso EnDat 2.2
Certificação SIL 2
Número de passagens pneumáticas 2.0
Pressão máxima de operação [bar] 6.0
Número de passagens elétricas 4.0
Máx. tensão (CC) [V] 60.0
Máx. atual [A] 1.0
Os torques de pico servem como reservas de acionamento de curto prazo ao acelerar e retardar.

Notas gerais sobre a série

Tempos de rotação
Os tempos de rotação são puramente os tempos em que o módulo se move da posição de repouso para a posição de repouso. Os atrasos causados pelo PLC ou pelo controlador de acionamento não estão incluídos e devem ser levados em consideração na determinação dos tempos de ciclo. Períodos de descanso dependentes da carga podem ter que ser incluídos no tempo de ciclo.

Layout ou cálculo de controle
É necessário verificar o dimensionamento da unidade selecionada, caso contrário pode ocorrer sobrecarga. Entre em contato conosco para obter assistência.

Precisão de repetição
A precisão de repetição é definida como a dispersão da posição alvo após 100 ciclos de posicionamento consecutivos.

Condições ambientais
Os módulos são projetados principalmente para uso em ambientes limpos a levemente contaminados. Observe que a vida útil dos módulos pode diminuir se eles forem usados em condições ambientais adversas e que a SCHUNK não pode assumir responsabilidade nesses casos.

Notas de segurança
Atenção: Campo magnético! Isso se aplica particularmente a pessoas com dispositivos médicos implantados, como marca-passos, aparelhos auditivos etc.

Correntes nominais
As correntes nominais podem ser acionadas permanentemente. Com relação a todas as correntes que vão acima da corrente nominal até a corrente máxima, as notas da documentação do produto individual devem ser respeitadas.

Classe de sala limpa ISO 14644-1:2015

Material da carcaça
Liga de alumínio, revestida

Acionamento
Motor de torque, trifásico

Sistema de medição de curso
Sistema de medição de curso absoluto, versão multivoltas, com interfaces HIPERFACE®, EnDat2.2 e DRIVE-CLiQ (via EnDat 2.2 + conversor de sinal)

Controlador de acionamento
Consultoria sobre a configuração de parâmetros para controladores de acionamento da BOSCH (IndraDrive, IndraDrive CS) e da Siemens (Sinamics S120). Fornecimento de folhas de dados de motores para outros controladores de acionamento. Suporte de comissionamento mediante consulta.

Escopo de fornecimento
Kit de acessórios com buchas de centralização, informações de segurança (instruções específicas do produto disponíveis online)

Garantia
24 meses