GFS 25-90°-R
ID 355512
Griffa rotante universale GFS, Dimensioni: 25, pneumatico, Angolo di rotazione: 90 °, Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 3 °, Senso di rotazione: A destra, Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatori idraulici
- Coppia: 2.35 Nm
Specifiche tecniche
| 回転角度 [°] | 90 |
|---|---|
| 回転方向 | 右 |
| 停止位置調節範囲 [°] | 3 |
| エンド位置ダンパー | 油圧ダンパー |
| トルク [Nm] | 2.35 |
| IP 保護等級 | 54 |
| 重量 [kg] | 1.6 |
| 搭載荷重なしの回転タイム (1x 旋回角度) [s] | 0.3 |
| 流体消費量 (2x 定格角度) [cm³] | 7.8 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 8.0 |
| 接続ホース径 | 6 x 3.9 x 1.05 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 繰り返し精度 [°] | 0.07 |
| 長さ X [mm] | 186.0 |
| 幅 Y [mm] | 50.0 |
| 高さ Z [mm] | 164.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 55.0 |
| 力 Fy 最大 [N] | 1000.0 |
寸法と最大荷重
寸法と最大荷重
トルクと荷重は、同時にピニオンに影響を与える可能性があります。
モデルシリーズに関する一般注意事項
カウンターベアリング
カウンターベアリングには、ドライブもダンパーもありません
繰り返し精度
連続する 100 回の旋回サイクルにおける停止位置のばらつきを示します。
特殊な回転角
その他の旋回角度のご要望に対応致します。
旋回時間
ピニオン / フランジが定格旋回角度を回るのに必要な時間を示します。バルブ開閉回数、ホース充填回数、または PLC 反応回数は含まれず、サイクルタイムを計算するときに考慮されます。
レイアウトまたはコントロール計算
選択したユニットのサイズの検証が必要です。そうでないと、過負荷になる可能性があります。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。
ハウジングの材質
硬質アルマイト処理、高強度アルミニウム
作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。
作動方式
ギアトランスミッションによる複動ピストン
納品内容
直接接続用芯出しスリーブと O リング、組付・取扱説明書 (メーカーの宣言書付き)が含まれます。
保証
24 カ月
寿命特性
ご要望によって