GFS 25-G
N.º de identificação 355513
Detalhes técnicos
| Smorzamento nella posizione finale | Nessuno |
|---|---|
| Classe di protezione IP | 54 |
| Peso [kg] | 1.25 |
| Temperatura ambiente min. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente max. [°C] | 90.0 |
| Lunghezza X [mm] | 186.0 |
| Larghezza Y [mm] | 50.0 |
| Altezza Z [mm] | 164.0 |
| Coppia Mz max [Nm] | 55.0 |
| Forza Fy max [N] | 1000.0 |
Dimensioni e carichi massimi
Dimensioni e carichi massimi
La coppia e la forza possono subentrare contemporaneamente sul pignone.
Informazioni generali sulla serie
Controcuscinetti
I controcuscinetti non hanno azionamento né smorzamento
Precisione di ripetibilità
È definita come variazione della posizione finale dopo 100 cicli consecutivi.
Angolo di rotazione personalizzato
Altri angoli di rotazione sono disponibili su richiesta.
Tempo di rotazione
Si tratta del tempo di rotazione del pignone/della flangia intorno all'angolo di rotazione nominale. I tempi di commutazione delle valvole, i tempi di riempimento dei tubi o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo.
Dimensionamento o calcolo di verifica
Un calcolo di verifica dell'unità scelta è necessario per evitare sovraccarichi. Consultateci pure al riguardo.
Materiale del corpo pinza
Alluminio ad alta resistenza, anodizzazione dura
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Principio di funzionamento
Pistone a doppio effetto con trasmissione a ingranaggi
La fornitura comprende
Boccole di centraggio, guarnizioni OR per collegamento diretto, istruzioni di montaggio e d'uso con dichiarazione di incorporazione
Garanzia
24 mesi
Caratteristiche di vita utile
Su richiesta