arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
PR 2

PR 2

Unidade rotativa universal
Unidade rotativa servoelétrica com ângulo de rotação > 360°, engrenagem de precisão e eletrônica integrada

Vantagens – Seus benefícios

  • Servomotor DC sem escova
    para uso flexível por posição, velocidade e torque controlados
  • Caixas de transmissão de precisão com diferentes variantes de transmissão
    para torque alto com aceleração rápida e tempos de ciclo curtos com alta precisão
  • Controle totalmente integrado e eletrônica de potência
    para criar um sistema de controle descentralizado
  • Opções de atuação versáteis
    para integração simples em conceitos de controle existentes via PROFIBUS-DP ou CAN
  • Elementos de conexão padrão e conceito de controle integrado
    para amplas possibilidades de combinação com outros módulos mecatrônicos
  • Interface de serviço: host USB e dispositivo USB
    para configuração confortável de parâmetros e atualizações de firmware por unidade flash USB ou PC
  • Chave de codificação giratória e chave DIP
    para endereçamento manual do fieldbus, configuração da taxa de transmissão e funções de serviço
  • Entradas digitais
    para consulta fácil e integrada de sinais de sensores

Opções e informações especiais

  • Eletrônica integrada
    O controle elétrico do PR é realizado pelo controle totalmente integrado e pela eletrônica de potência. Portanto, o módulo não requer nenhuma unidade de controle externa adicional.
  • Fácil integração
    Existe uma variada gama de interfaces disponíveis, como PROFIBUS DP ou CAN como tipos de comunicação. Isso permite a montagem de redes de barramento industrial e garante uma integração simples em conceitos de controle existentes.
  • Funções de monitoramento
    Monitoramento I²t, monitoramento de corrente, detecção de falha de energia, monitoramento de erro de contorno, monitoramento de posição final de software, monitoramento de posição