arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PRH 075-050-PB-65 Illustration similar

PRH 075-050-PB-65

ID 306890

Miniature rotary unit PRH, Size: 075, electrical, Communication interface: PROFIBUS, Angle of rotation: > 360 °, Middle position: freely programmable

  • Gear ratio: 50:1
  • Torque: 4.7 Nm
  • Nominal current: 5.4 A
  • Power supply: 24 V
  • IP protection class: 65
Peak torque [Nm] 18.0
Nominal torque [Nm] 4.7
Nominal speed [1/min] 60.0
Max. rotational speed [1/min] 120.0
Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] 0.1
Repeat accuracy [°] 0.004
Axial run-out [mm] 0.01
Run-out accuracy [mm] 0.01
Transmission 50:1
Moment My max. [Nm] 75.0
Force Fx max. [N] 500.0
Force Fz max. [N] 500.0
Weight [kg] 1.55
Min. ambient temperature [°C] 0.0
Max. ambient temperature [°C] 40.0
IP protection class 65
Length X [mm] 142.5
Width Y [mm] 75.0
Height Z [mm] 69.5
Nominal voltage [V] 24.0
Nominal current [A] 5.4
Max. current [A] 16.4
Control electronics integrated
Power supply [V] 24.0
Encoder system Encoder (incremental)
Interface PROFIBUS, USB (parameterization)
PROFIBUS interface [Mbit/s] 12.0
USB interface Device
Number of digital inputs 4.0
Number of digital outputs 0.0
The peak torques serve as short-term drive reserves when accelerating and delaying.

Informazioni generali sulla serie

Tempi di rotazione
Si tratta di semplici tempi di rotazione del modulo dall'inserimento tra una fase di arresto e la successiva. I tempi di commutazione relè o i tempi di reazione del PLC non sono compresi in questi valori ma vanno presi in considerazione per determinare i tempi di ciclo. Se necessario, calcolare nei tempi di ciclo anche le pause in funzione del carico.

Precisione di ripetibilità
È definita come variazione tra le due posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi di posizionamento.

Correnti nominali
possono essere applicate costantemente. Per tutte le correnti che superano la corrente nominale fino alla corrente massima tenere conto delle indicazioni nella relativa documentazione del prodotto.

Coppia massima
Le coppie massime servono come rapide riserve per la trasmissione in caso di accelerazioni e ritardi.

Materiale del corpo pinza
Lega di alluminio

Azionamento
servoelettrico, tramite servomotore Brushless

Principio di funzionamento
Riduttore Harmonic Drive® azionato tramite servomotore DC brushless

La fornitura comprende
Scontrino QR per scaricare il software di messa in servizio, informazioni di sicurezza (istruzioni specifiche del prodotto disponibili online), modulo funzionale per il controllo tramite Siemens S7.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta