arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SRM 12-X-180-3 Illustrazione simile

SRM 12-X-180-3

Attuatore rotante universale

ID 1413303

Attuatore rotante universale SRM, Dimensioni: 12, pneumatico, Senza passante

  • Angolo di rotazione: 180 °
  • Possibilità di regolazione delle posizioni finali: 3 °
  • Smorzamento nella posizione finale: Ammortizzatore esterno
  • Coppia: 0.8 Nm
Smorzamento nella posizione finale Ammortizzatore esterno
Angolo di rotazione [°] 180
Coppia [Nm] 0.8
Numero delle posizioni centrali Nessuno
Classe di protezione IP 40
Peso [kg] 0.44
Consumo fluidi (2x angolo nom.) [cm³] 10.8
Pressione d'esercizio nominale [bar] 6.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 3.0
Pressione di esercizio max. [bar] 6.5
Diametro tubo flessibile di collegamento 3 x 1.8 x 0.6
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Classe di camera bianca ISO 14644-1 5
Classe camera bianca ISO 14644-1 2015
Precisione di ripetibilità [°] 0.03
Diametro del foro di centraggio [mm] 8.0
Momento max. di inerzia della massa ammissibile [kgm²] 0.0072
Lunghezza X [mm] 124.1
Larghezza Y [mm] 45.0
Altezza Z [mm] 41.5
Coppia My max. [Nm] 5.0
Forza assiale max. Fz max. [N] 330.0
I dati tecnici completi o supplementari di tutte le combinazioni possibili si trovano nel catalogo qui sotto o su schunk.com.

Notas gerais sobre a série

Precisão de repetição
é definido como uma distribuição da posição final por 100 ciclos consecutivos.

Posição do pinhão
é sempre mostrado na posição final esquerda. O pinhão gira daqui para a direita no sentido horário. A seta deixa claro o sentido de rotação.

Diagrama de conexão do parafuso do pinhão
Ao ajustar um ângulo de rotação menor que 90°, o batente final esquerdo deve ser completamente girado. Isso significa que a posição final esquerda tem um diagrama de conexão do parafuso no pinhão que é girado no sentido horário em 90° em relação à vista principal, que mostra um ângulo de rotação de 180°.

Ângulo de rotação personalizado
Mais ângulos de rotação estão disponíveis mediante solicitação.

Torque nas posições finais
Observe que os graus angulares finais (aprox. 2°) antes da posição final só podem ser aproximados com a força de um único pistão de acionamento. Por esta razão, os módulos de atuação dupla têm apenas cerca de metade do torque nominal disponível nesta área.

Deslocamento para a posição intermediária pneumática
é realizado usando apenas metade do torque nominal.

Tempo de rotação
é o tempo de rotação do pinhão/flange em torno do ângulo de rotação nominal. Os tempos de comutação da válvula, os tempos de enchimento da mangueira ou os tempos de reação do PLC não estão incluídos e devem ser considerados quando os tempos de ciclo são calculados.

Condições padrão
Os dados técnicos apresentados referem-se a um ambiente de 20 °C e pressão atmosférica.

Material da carcaça
Alumínio (perfil extrudado)

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
Princípio de pinhão e cremalheira de pistão duplo

Escopo de fornecimento
Unidade giratória na variante encomendada, kit de acessórios (buchas de centralização, O-rings para conexão d/conteúdo de direção-regional, consulte o manual de operação) e informações de segurança. Instruções específicas do produto podem ser baixadas em schunk.com/downloads-manuals.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta