arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWO-R21-A Illustration similaire

SWO-R21-A

Module de passage de signaux électriques

ID 9799841

Module de passage de signaux électriques SWO-E, Taille: R26, Changeur côté outil, Côté adaptateur

  • Nombre de passages électriques: 21
Adequado em Adaptador de troca rápida
Diagrama de conexão do parafuso J
Tipo de transmissão Sinal
Peso [kg] 0.19
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Classe de proteção IP IP65 (somente quando conectado)
Número de contatos de pinos 21.0
Corrente nominal [A] 3.0
Corrente alternada [V AC] 250.0
Conexão elétrica Soquete de trava de baioneta Amphenol PT, 26 pinos
Tomada de conexão elétrica radial
Propriedades especiais Chaves codificadoras de duas teclas para codificação de ferramentas para 0-9 ferramentas.

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.