SWO-L-SA3-A
Electric feed-through module
ID 9948556
Ce produit est obsolète et n'est plus disponible.
Modulo elettrico passante, SA3, Lato adattatore
Détails techniques
| Corrente max. [A] | 5.0 |
|---|---|
| Tensione max. [V] | 250.0 |
| Numero di utensili codificabili | 0-9 |
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.