SWO-L-VG3-A
Módulo de alimentação elétrica
N.º de identificação 9900056
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Módulo de alimentação elétrica, VG3, Lado do adaptador
- Número de contatos de pinos: 10
Detalhes técnicos
| Número de contatos de pinos | 10.0 |
|---|---|
| Máx. atual [A] | 4.0 |
| Máx. tensão [V] | 24.0 |
| Tipo de tensão | DC |
Notas gerais sobre a série
Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.
Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.