FTN-AXIA130 SI-2000-125
N.º de identificação 1512886
- avaliação via: EtherNet
- Faixa de medição Fx, Fy: ± 2000 N
- Faixa de medição Fz: ± 4000 N
- Faixa de medição Mx, My: ± 125 Nm
- Faixa de medição Mz: ± 125 Nm
- Classe de proteção IP: 67
Detalhes técnicos
| avaliação via | EtherNet |
|---|---|
| Material da carcaça | Alumínio |
| Cabo do sensor | Conector M12 de 5 m em um conector M12 |
| Linha de Controle | Distribuidor Y 4 m, plugue M12 no plugue RJ-45 e fonte de alimentação de 3 pinos (cabo aberto) |
| Peso [kg] | 0.86 |
| Calibração 1 | SI-2000-125 |
| Faixa de medição Fx, Fy [N] | ± 2000 |
| Faixa de medição Fz [N] | ± 4000 |
| Faixa de medição Mx, My [Nm] | ± 125 |
| Faixa de medição Mz [Nm] | ± 125 |
| Sobrecarga Fx, Fy [N] | ± 10000 |
| Sobrecarga Fz [N] | ± 20000 |
| Sobrecarga Mx, Meu [Nm] | ± 620 |
| Sobrecarga Mz [Nm] | ± 620 |
| Frequência de ressonância Fx, Fy, Mz [Hz] | 2500.0 |
| Frequência de ressonância Fz, Mx, My [Hz] | 4000.0 |
| Resolução Fx, Fy [N] | 0.625 |
| Resolução Fz [N] | 0.625 |
| Resolução Mx, Minha [Nm] | 0.025 |
| Resolução Mz [Nm] | 0.025 |
| Classe de proteção IP | 67 |
| Diâmetro D [mm] | 130.0 |
| Altura Z [mm] | 39.2 |
Dimensões e cargas máximas
Dimensões e cargas máximas
All forces and torques acting on the sensor must be within the specified measurement range.
Exceeding the measurement range will reduce the maximum number of load cycles and may lead to damage of the sensor. Please contact us if your application exceeds the measurement range.
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.
Measuring accuracy
< 2% of the upper limit value of the measuring range at 22 °C
evaluation via
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Warranty
12 months