arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
CMS 040-A-N

CMS 040-A-N

Manual change system

ID 1545281

Manual change system CMS, Size: 040, Manual change adapter, manual

  • No. of fluid feed-throughs: 4
  • Force Fz max.: 700 N
  • Max. total payload: 9 kg
Recommended handling weight [kg] 9.0
Repeat accuracy [mm] 0.02
Weight [kg] 0.09
Number of pneumatic feed-throughs 4.0
Feed-throughs for radial use 4.0
Air connection thread pneumatic feed-through (radial) M5
Coupling flange, tool side Ø40, 4xM8
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Screw connection diagram S7
max. static tensile force Fz [N] 700.0
Max. dynamic moment Mx/My [Nm] 22.5
Max. dynamic moment Mz [Nm] 15.0
Max. static moment Mx/My [Nm] 45.0
Max. static moment Mz [Nm] 75.0
*Please note that the heights of the change master (ZK) and change adapter (ZA) differ. The sum represents the total height of a coupled change system.

Všeobecné poznámky o sérii

Drsné podmienky prostredia
Dbajte na to, že používanie v drsných podmienkach prostredia (napr. s chladiacou kvapalinou alebo prachom z liatiny alebo brúsenia) môže výrazne skrátiť životnosť týchto jednotiek, a preto nespadá pod záruku. V mnohých prípadoch však dokážeme nájsť riešenie. Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme.

Manipulačná hmotnosť
hmotnosť celkového zaťaženia upevneného na prírube. Pri vytváraní návrhu je potrebné zohľadniť pripúšťané sily a momenty. Upozorňujeme, že prekročením odporúčanej manipulačnej hmotnosti skrátite životnosť stroja.

Pohon
Manuálne pomocou zaisťovacej páky

Princíp fungovania
Zaistenie a odistenie hlavy a adaptéra pomocou čapu sa vykonáva otočením ručnej páky.

Kryt
Teleso pozostáva z vysoko pevnej, tvrdej hliníkovej zliatiny. Všetky funkčné komponenty sú vyrobené z kalenej ocele.

Záruka
24 mesiacov