arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
CPB 100-K

CPB 100-K

N.º de identificação 1595219

Trocadores automáticos de ferramentas CPB, Tamanho: 100, Cabeça de troca, pneumático

  • Detecção de bloqueio: preparado
  • Nº de passagens de fluido: 2
  • Força Fz máx.: 5500 N
Detecção de bloqueio preparado
Força de bloqueio [N] 5500.0
Força da mola (pistão de operação) [N] 1500.0
Precisão de repetição [mm] 0.015
Peso [kg] 1.82
Máx. distância ao travar [mm] 1.0
Número de passagens pneumáticas 2x G1/8"
Número de passagens pneumáticas 4x G3/8"
Bloquear/desbloquear conexão principal G1/8"
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 2
Deslocamento angular máx. permitido XY [°] ± 1
Deslocamento angular máx. permitido Z [°] ± 2
Conexão do lado do robô ISO 9409-1-100-6-M8
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 7.0
Pressão nominal de operação [bar] 6.0
Diagrama de conexão do parafuso 3 x B / 3 x J
Tempo de abertura [s] 0.5
Tempo de fechamento [s] 0.5
Destravar volume do cilindro [cm³] 34.3
Travar volume do cilindro [cm³] 34.1
Volume do cilindro por curso duplo [cm³] 68.4
Vazão a 6 bar (por passagem de meios) 650 l/min (G1/8")
Vazão a 6 bar (por passagem de meios) 1.400 l/min (G3/8")
Momento dinâmico máx. Mx [Nm] 800.0
Momento dinâmico máx. My [Nm] 800.0
Momento dinâmico máx. Mz [Nm] 600.0
Momento estático máx. Mx [Nm] 1600.0
Momento estático máx. My [Nm] 1600.0
Momento estático máx. Mz [Nm] 1200.0
Força Fx máx. [N] 9000.0
Força Fy máx. [N] 9000.0
Força Fz máx. [N] 5500.0
Força Fx máx. dinâmica [N] 3000.0
Força Fy máx. dinâmica [N] 3000.0
Força Fz máx. dinâmica [N] 3600.0

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Pressão mínima
A pressão mínima é a pressão mínima necessária para bloquear o sistema. Essa pressão deve estar presente continuamente durante a operação.

Auto-retenção
O trocador automático de ferramentas possui um recurso de auto-retenção que evita que a ferramenta caia em caso de queda de pressão.

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princípio de funcionamento
corrediças de fixação acionadas por pistão com mola integrada (para apoiar a posição travada)

Transmissão de meios
variável através de módulos de passagem de acessórios, dependendo do tamanho da unidade

Carcaça
A carcaça é feita de liga de alumínio de alta resistência e revestimento rígido. Os componentes funcionais são feitos de aço endurecido e livre de corrosão.

Garantia
24 meses

Características de vida útil
mediante consulta