arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWK-029-0-0-0-SM Illustrazione simile

SWK-029-0-0-0-SM

ID 1499175

Sistema di cambio rapido SWS, Dimensioni: 029, Master di cambio rapido, pneumatico

  • Verifica della corsa del pistone: integrata
  • Carico utile totale max.: 35 kg
Peso consigliato di movimentazione [kg] 35.0
Verifica della corsa del pistone integrata
Coppia Mx max [Nm] 169.5
Coppia My max. [Nm] 169.5
Coppia Mz max [Nm] 230.0
Forza di bloccaggio [N] 2850.0
Precisione di ripetibilità [mm] 0.0152
Peso [kg] 0.99
Distanza max. nel bloccaggio [mm] 1.5
Filettatura del collegamento dell'aria del passante pneumatico 2x G1/8"
Filettatura del collegamento dell'aria del passante pneumatico 4x M5
Blocco/sblocco collegamento principale M5
Disassamento massimo consentito XY [mm] 0.9
Offset angolare max. consentito [°] 0.8
Collegamento lato robot ISO 9409-1-50-4-M6 **
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 4.5
Pressione di esercizio max. [bar] 6.9
Lunghezza X [mm] 100.0
Larghezza Y [mm] 94.5
Altezza Z [mm] 35.4
Diagramma di collegamento viti 3 x J
*Si noti che le altezze del master di cambio (ZK) e dell'adattatore di cambio (ZA) possono variare. La somma rappresenta l'altezza totale di un sistema di cambio accoppiato.
**Collegamento diretto lato robot per ISO 9409-40-4-M6 disponibile su richiesta.

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Sfere azionate tramite pistone per il bloccaggio

Trasmissione fluidi
Variabile in base alle dimensioni tramite moduli opzionali passanti

Corpo
Il corpo è costituito in lega in alluminio ad alta resistenza e con rivestimento duro. I componenti funzionali sono realizzati in acciaio inossidabile temprato.

Garanzia
24 mesi

Caratteristiche di vita utile
Su richiesta