arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SWK-071-000-000 Ilustração semelhante

SWK-071-000-000

ID 302370

Quick change system SWS, Size: 071, Quick-change master, pneumatic

  • Piston stroke monitoring: optional
  • No. of fluid feed-throughs: 8
  • Max. total payload: 79 kg
Peso de manuseio recomendado [kg] 79.0
Monitoramento do curso do pistão opcional
Momento Mx máx. [Nm] 1185.0
Momento My máx. [Nm] 1185.0
Momento Mz máx. [Nm] 378.0
Força de bloqueio [N] 8100.0
Precisão de repetição [mm] 0.015
Peso [kg] 1.8
Máx. distância ao travar [mm] 3.0
Passagem pneumática de rosca de conexão de ar 8x G1/4"
Bloquear/desbloquear conexão principal G1/8"
Máx. deslocamento permitido do eixo XY [mm] ± 2
Máx. deslocamento angular permitido [°] ± 1
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 60.0
Pressão de operação mínima [bar] 4.5
Pressão máxima de operação [bar] 6.9
Diâmetro D [mm] 150.0
Altura Z [mm] 30.2
Diagrama de conexão do parafuso 2 x J
*Observe que as alturas do mestre de troca (ZK) e do adaptador de troca (ZA) diferem. A soma representa a altura total de um sistema de troca acoplado.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

작동 원리
잠금을 위한 피스톤으로 작동되는 잠금 볼

매체 전송
부속 피드 스루 모듈을 통해 유닛 사이즈에 따라 변경 가능

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시