TCU-Z-125-3-OV
N.º de identificação 324821
- 力 Fd 最大: 2800 N
Detalhes técnicos
| ロック | ロックなし |
|---|---|
| エラストマーの硬度 [Shore] | 68.0 |
| 偏差 X [°] | ± 1 |
| 偏差 Y [°] | ± 1 |
| 偏差 Z [°] | ± 1 |
| 重量 [kg] | 0.65 |
| 最低周囲温度 [°C] | -10.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 90.0 |
| 最大力 Fd [N] | 2800.0 |
| 直接接続 * | PZN-plus 125 |
| D 径 [mm] | 125.0 |
| 高さ Z [mm] | 23.6 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 100.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 120.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 100.0 |
寸法と最大荷重
偏差
荷重チャート
最大偏差
寸法と最大荷重
アンロック状態では力とトルクが最大値で、同時に発生することがあります。ロック状態では重量と加速によってもたらされた加重のみが許容されます。
偏差
重心までの長さ (L) により異なる偏差 (fa)
荷重チャート
- Eixo X:
- 最大距離
- Eixo Y:
- 最大ハンドリング荷重
最大偏差
重心までの長さ (L) により異なる偏差 (fa)
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Material
Elastomerwerkstoff
Gehäuse
Aluminiumlegierung
Lieferumfang
roboterseitige Befestigungsschrauben
Gewährleistung
24 Monate