arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TRIBOS-S SRE SO 35 Ilustração semelhante

TRIBOS-S SRE SO 35

Elemento redutor aberto na lateral

N.º de identificação 206089

TRIBOS-S SRE SO 35, Elemento redutor aberto na lateral
  • Para diâmetro de fixação: Ø25
  • Comprimento L1: 45 mm
Para diâmetro de fixação Ø25
D2 [mm] 35.0
L1 [mm] 45.0
Peso [kg] 0.4
Esta versão só pode ser usada para ID 202376 e 203769