iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
Porta-ferramentas de sensores, componentes e acessórios
N.º de identificação 1509955
iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
- Série: iTENDO²
- Interface do porta-ferramentas: HSK-A 100
- Diâmetro de fixação: 32 mm
- Comprimento de projeção: 115 mm
- Precisão de concentricidade: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
- Min. torque: 650 Nm
- Não incluído no escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
- Condição prévia: O iTENDO² pad ou o iTENDO² easy connect são necessários para o uso do porta-ferramentas iTENDO².
Detalhes técnicos
| Tecnologia | Porta-ferramentas de sensores, componentes e acessórios |
|---|---|
| Série | iTENDO² |
| Interface do porta-ferramentas | HSK-A 100 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 12164-1 |
| Diâmetro de fixação D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 62.5 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| D6 [mm] | 59.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 115.0 |
| L4 [mm] | 61.5 |
| L5 [mm] | 86.05 |
| Min. torque [Nm] | 650.0 |
| Peso [kg] | 3.5 |
| Vida útil da bateria [h] | 10 |
| Sensor de aceleração* | 100.0 |
| Velocidade de rotação máx. [1/min] | 25000.0 |
| Refrigeração externa/refrigeração interna [bar] | 80.0 |
Porta-ferramentas iTENDO² apenas em combinação com um pacote iTENDO² (por exemplo, iTENDO² pad)
* g=9,81m/s2
* g=9,81m/s2
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873
Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta
Escopo de fornecimento
Tubo de conexão do lubrificante de refrigeração