arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
TENDO EC BT-DC 30 Ø1/2 Ilustração semelhante

TENDO EC BT-DC 30 Ø1/2"x69

Porta-ferramentas de expansão hidráulica

N.º de identificação 1324754

TENDO EC BT-DC 30 Ø1/2"x69, Porta-ferramentas
  • Porta-ferramentas de expansão hidráulica
  • Série: TENDO E compact
  • Variante Dual Contact
  • Interface do porta-ferramentas: BT-DC 30
  • Diâmetro de fixação: 1/2"
  • Comprimento de projeção: 69 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
  • Min. torque: 120 Nm
Escopo de fornecimento: Não inclui chave de acionamento
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO E compact
Interface do porta-ferramentas BT-DC 30
Diâmetro de fixação D1 1/2"
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 44.5
D6 [mm] 32.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 69 mm / 2.7"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 32.0
L5 [mm] 47.0
G M8x1
Min. torque [Nm] 120.0
Peso [kg] 0.6
Variante Dual Contact sim
Com vedação do fluido de refrigeração sim
Comprimentos padrão sim

Versão
TENDO E compact (E compact = excelente relação custo-benefício)
Design curto e rígido
Formas e dimensões de acordo com a ISO 7388

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 JD

Contato facial
Semelhante a DIN ISO 7388-2 JD, porém com contato frontal
Versão de contato duplo com faces de apoio cônicas e planas simultâneas

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta